Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Energetické řetězy pro roboty

Vedení energie po všech osách, konkrétně pro robotické aplikace. Pro osu 1 nabízí twisterchain ideální ochranu kabelů pro rotační a spirálové pohyby. Osy 2–6 představují oblast využití pro systém triflex® R. Odolnost proti nárazům, odolnost proti namáhání krutem, externí dorazy a možnost zkroucení o +/- 10° na článek řetězu – to jsou vlastnosti, díky nimž je triflex® R perfektní a nejlepší možný robotický řetěz e-chain®.

Produkty

triflex® R

triflex® R

Pohyb po třech osách

  • Vnitřní výška (plnitelná): 10 až 46,8
  • Ideální pro náročný pohyb po více osách
  • Vysoká odolnost proti zkrutu
  • Snadné zkrácení nebo prodloužení
  • Definovaný torzní doraz a minimální poloměr ohybu
  • K dispozici řada možností
  • Ocenění iF Design Award 2004, 2007 & 2013


twisterchain, nový

twisterchain, nový Současná generace

Tvrdý, tichý, pro vysoká zažízení, lze otočit až o 540°

  • Vnitřní výška: 28 až 56 mm
  • Otevíratelné příčky podél vnitřního poloměru
  • Pevnější; možnost vyšších hmotnostní náplně
  • O 25 % nižší hmotnost než u předcházejícího řetězu twisterchain
  • Vysoce dynamické a tišší chod (s novým žlabem)
  • Hladký vnitřní povrch šetrný ke kabelům
  • Úspěšně testováno více než 1 milionem cyklů v laboratoři igus®
  • Rotační rychlosti až 1 m/s i více, rotační/spirálové pohyby až 540° (360° ze skladu)


Řetězy twisterchain

Řetězy twisterchain Předchůdce modelu twisterchain new

Kruhové a spirálové pohyby

  • Vnitřní výška: 28 až 56 mm
  • Otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru
  • Klasická verze



Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobně

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h