Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Tyčový materiál: jednotky iglidur®

Tyčový materiál: jednotky iglidur®  

Materiál iglidur® pro neomezovanou kretivitu - nyní k dispozici jako tyčový materiál nebo dokonce strojně obráběné díly - pro testy, prototypy nebo malé série.

Materiály iglidur® jsou jako tyčový materiál k dispozici ze skladu nebo jako mechanicky obráběné díly a speciální velikosti za 3 až 5 dní.

Rychlé a ekonomické

vypočitatelná životnost nyní i pro mechanicky obráběná kluzná ložiska


Obory: Lékařská technika, strojové zpracování na zakázku, technická údržba, provozní inženýrství atd.

Kdy se používá?

  • Když nejsou k dispozici vhodné rozměry v katalogové řadě iglidur®.
  • Když je požadován polotovar s vynikajícími koeficienty opotřebení a tření.
  • Když jsou zapotřebí kluzná ložiska se speciálními rozměry v malých množstvích.
  • Když je zapotřebí plastová součást s vysokými nároky na odolnost proti opotřebení a koeficient tření.

Kdy se nepoužívá?

  • Když je k dispozici vhodné standardní katalogové ložisko iglidur®.
  • Když je zapotřebí kluzné ložisko iglidur® se speciálními rozměry ve velkých množstvích.
  • Když je zapotřebí polotovar bez jakýchkoli tribologických vlastností.

Výpočet servisní životnosti tyčového materiálu iglidur®  
Tyčový materiál iglidur®
Výpočet provozní životnosti

Najděte to nejlepší řešení pro tyčový materiál s přesně vypočítanou životností.

Individuálně soustružená a obráběná součást  
speedicut
Speciální součásti z materiálů iglidur®

speedicut využívá řadu tyčového materiálu iglidur® a strojní obrábění pro velmi rychlou výrobu podle návrhu zákazníka.

Vyhledávač polotovarů iglidur®


Program dodávek:
Tyčové materiály vyrobené z iglidur® W300  
Tyčové materiály iglidur® W300 - vytrvalostní běžec

dlouhé doby držení, také pro měkké hřídele

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® J  
Tyčové materiály iglidur® J - specialista na rychlý i pomalý pohyb

všestranné v nepřetržitém provozu, také pro měkké hřídele

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® J4  
Tyčové materiály iglidur® J4 - nízká cena a nízké opotřebení

Cenově výhodný materiál s dlouhou životností

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® J350  
Tyčové materiály iglidur® J350 - vysoká odolnost proti opotřebení při rotaci

nejlepší ložisko pro rotační aplikace

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® A180  
Tyčové materiály iglidur® A180 - univerzální podle FDA pro mokré oblasti

Pro přímé použití v blízkosti potravin nebo ve styku s potravinami

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® A350  
Tyčové materiály iglidur® A350 - splňující FDA a odolné proti opotřebení při vysokých teplotách

Také velmi vhodné pro rotační a otočné aplikace

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® P210  
Tyčové materiály iglidur® P210 - vysoká odolnost proti rázům

Všestranné, robustní a univerzální

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® R  
Tyčové materiály iglidur® R - cenově výhodný materiál, nízké opotřebení

Dobrá odolnost proti otěru, nízké koeficienty tření při suchém provozu

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® T220  
Tyčové materiály iglidur® T220 - pro tabákový průmysl

Bez složek nežádoucích a zakázaných v tabákovém průmyslu

Tyčové materiály vyrobené z iglidur® X  
Tyčové materiály iglidur® X - 250 °C skladem

Odolává chemikáliím a teplotám až do 250 °C

René Achnitz

René Achnitz – specialista na tyčový materiál

 
Dotaz pro specialisty

Materiály iglidur® jako kulatina skladem nebo speciální, mechanicky obrobené komponenty a speciální velikosti za 3 až 5 dní. Co pro vás můžeme udělat?

 
Kluzná pouzdra iglidur® ve speciálních rozměrech

Stačí zadat požadované rozměry do našeho programu pro zpracování požadavků a výpočet ceny. Ihned od nás obdržíte odpovídající cenovou nabídku.

Úvodní video  
Video o zpracování tyčového materiálu

Tyčový materiál iglidur® – rychle obrobitelný dle vašich specifických rozměrů

 
Tisková zpráva

Vývojáři plastů a specialisté na ložiska igus® z Kolína nad Rýnem poprvé nabízejí tyčový materiál.

Bezúdržbové kluzné pouzdro  
Kluzné pouzdro iglidur®
7 000 typů ze skladu

Prodloužení doby životnosti, nižší náklady a žádné mazání.

Speciální součásti  
speedigus®

Alternativa pro vstřikované díly. Možné pro všechny materiály iglidur®.

Jiné informace

iglidur® J - údaje o materiálu

iglidur® J - Specialista na rychlé a pomalé pohyby

iglidur® J - údaje o materiálu    

iglidur® W300 - údaje o materiálu

iglidur® W300 - Nepřetržitý provoz pro maximální dobu obsazení.

iglidur® W300 - údaje o materiálu    

iglidur® A180 - údaje o materiálu

iglidur® A180 - tabulka obecných materiálových vlastností

iglidur® A180 - údaje o materiálu    

iglidur® J350 - Údaje materiálu

iglidur® J350 - vysoká odolnost proti opotřebení při rotaci

iglidur® J350 - Údaje materiálu    

iglidur® A350 - Údaje materiálu

iglidur® A350 - tabulka obecných materiálových vlastností

iglidur® A350 - Údaje materiálu    

Polymer bearings applications overview

Přehled příkladů použití polymerových ložisek

Polymer bearings applications overview