iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM

Extremely long service life under extreme conditions

iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM
iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM drawing
1 z 2
iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM
iglidur® Z, sleeve bearing, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ZSM-0405-04
  • Materiál: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Díly vyrobené z materiálu iglidur® Z podléhají vývozním omezením. Příslušný formulář vám bude zaslán po obdržení vaší objednávky.
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
  • Excellent wear resistance especially with high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads
iglidur® Z – Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách - Odolný vůči opotřebení a nárazu i při vysokém zatížení a teplotách
 
  • Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Pro extrémní zatížení
  • Pro vysoké obvodové rychlosti
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Samomazná a bezúdržbová
  • Standardní sortiment ze skladu
Extrémně vysoká tlaková pevnost v kombinaci s vysokou elasticitou umožňuje ložiskům iglidur® Z získat své mimořádné vlastnosti ve spojení s měkkými hřídelemi, okrajovým zatížením a nárazy. Ložiska jsou také vhodná pro teploty do +250 °C.
 
Typické oblasti použití
 
Stavební stroje
Sklo
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
 
Další příklady použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro dlouhodobé nepřetržité teploty až do +250 °C nebo krátkodobé až do +310 °C
  • Pokud požadujete vysokou odolnost proti opotřebení potřeby, obzvláště při vysokých radiálních zatíženích
  • Pro vysoké obvodové rychlosti
  • Pro okrajové zatížení v kombinaci s vysokými povrchovými tlaky
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 
 
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
 
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk+420 416 711 338