Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Pneumatic hoses

Robust yet flexible, cost-effective yet long-lasting: this mix of advantageous properties score high for the pneumatic hoses from igus®. The PE and PU hoses withstand pressures of up to 12 bar, are resistant to abrasion, oil, coolant and temperatures from -25 °C up to +80 °C. The hoses are PVC- and halogen-free (EN 60754), suitable for cleanrooms (ISO Class 1 at CAPE. A.) and vacuum applications.  Order without minimum order quantity from 1 m length and benefit from our free cutting service.

Produkty

Počet výrobků: 2

chainflex® pneumatic hose CFAIR
  • For extremely heavy-duty applications
  • PU hose
  • Oil- and coolant-resistant
  • Abrasion-resistant
  • Outside-toleranced
  • PVC and halogen-free
  • Colour: blue

od 0,45 USD/ft

 
Dodací termín na vyžádání
'Na stránku výrobku
chainflex® Clean Air pneumatic hoses
  • For heaviest duty applications
  • PE hose
  • Oil resistant and coolant-resistant
  • Highly abrasion-resistant
  • Outside-toleranced
  • PVC and halogen-free

od 0,79 USD/ft

 
Dodací termín na vyžádání
'Na stránku výrobku

Poradenské služby

I would be happy to answer your questions personally

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h