Zjednodušení sofistikovaných technických řešení. Od kompletní sady vás dělí jen tři kliknutí!

Objevte kompletní sady nyní

Celkový přehled sytému energetického řetězu

Malé a středně velké řetězy e-chains®

E2 micro

E2 micro – pro uzavřené instalační prostory

Jednodílný – nejmenší velikosti, vnitřní výška 5 až 15 mm, malá rozteč, nízká hmotnost, hladký chod.
mini

Systém E2 mini – malé a střední velikosti

Jednodílné a dvoudílné, vnitřní výšky 18 až 41 mm. Optimální poměr hmotnosti a pevnosti, hladký chod.
E2.1

E2.1 – nová generace

Otevíratelné z obou stran, střední velikosti, vnitřní výšky 26 až 48 mm. Využitelnější instalační prostor, tišší, pevnější a s delší životností.
e2000

Systém energetického řetězu E2/000

Dvoudílné, střední velikosti, vnitřní výšky 21 až 45 mm. Otvíratelné z obou stran, extrémně rychlá instalace. Všestranné a modulární.

Standardní konstrukční sada pro prakticky všechny aplikace

e4.1

E4.1 – ohromný modulární systém standardních energetických řetězů

Tento energetický řetěz
e-chain® umožňuje prakticky všechny aplikace. Vnitřní výšky 21 až 80 mm. Řetězy e-chains® a trubky otevíratelné z obou stran. Rychlá montáž a šetrnost ke kabelům.
E4.1L

E4.1L – vysoce dynamický řetěz e-chain®

Velká pevnost a snadný přístup díky zavěšeným příčníkům. Vnitřní výšky od 38 do
48 mm. Možnost nižší hmotnosti při vyšší dynamice.
e40

E4/00 – obrovský modulární systém

Vnitřní výšky 21 až 204 mm. Řetězy e-chains® a trubky otevíratelné z obou stran. Možnost dlouhých pojezdů a aplikací s otáčením o 90°.
e4light

E4/light – lehké,tiché, pevné a cenově výhodné

Otvíratelné z obou stran. Vnitřní výšky od 56 do 112 mm. Lehké a cenově výhodné.

Energetické řetězy e-chains® se snadným plněním, jednodílné a se "zipem"

easy chain®

easy chain®: snadné vkládání kabelů

Rychlé plnění zevnitř nebo zvenčí, cenově výhodné jednodílné energetické řetězy s kratší montážní dobou.
E1

System E1 – energetický řetěz na pásu

Modulární, jednodílný pás pro jednoduché aplikace. Cenově výhodné řešení pro velké objemy.
zipper

"Zipper" – energetický řetěz pro rychlou montáž

Otvírání a zavírání malých a středních energetických řetězů e-chains® a trubek ohromující rychlostí.
snapchain

snapchain – cenově výhodný a snadno plnitelný řetěz e-chain®

Rychle namontujte několik svazků kabelů. Cenově výhodná alternativa ke složitým kabelovým žlabům.

Trubka e-tube zajišťující ochranu kabelů proti třískám a nečistotám

R100

E2 R100 – zavěšený kryt

Snadno zavěsitelné kryty se otvírají na jedné straně podél vnitřního nebo vnějšího poloměru, střední velikosti. Rozmanité, modulární vnitřní dělení.
E2 R

E2 R – velmi hladký chod

Odnímatelné kryty, střední velikosti. Rozmanité, modulární vnitřní dělení.
R2

R2.1 – cenově výhodná ochrana proti pilinám

Kryty jsou otevíratelné podél vnějšího poloměru z obou stran.
rx

Trubky RX – extrémně odolné proti pilinám

Nová konstrukce: zaoblený tvar, velký plnicí prostor, "RBR" verze je k dispozici s poloměrem ohybu z obou stran.

Tiché energetické řetězy e-chains® s nízkým otěrem a bez vibrací

t3

T3 – vysoce flexibilní, nízké vibrace

Extrémně tichý chod do 33 db(A). Vnitřní výška 29 mm. Pro vysoce dynamické aplikace; vhodné pro čisté prostory.
E3

E3 – extrémně tiché, vhodné i pro nejstísněnější instalační prostory

Až 38 dB(A). Vnitřní výšky 10 až 15 mm. Nízké vibrace, odolnost proti opotřebení, pro vysoce dynamické aplikace. Vhodné pro čisté prostory.
E6.1

E6.1 – nová, tišší generace

Všechny výhody systému E6 s nižší hmotností a ještě hladším chodem při maximálních rychlostech.
e6

E6 – extrémně tichý

Až 46 dB(A). Nízké vibrace, vysoké rychlosti, odolnost proti opotřebení. Vhodné pro čisté prostory. Otevírání z obou stran, k dispozici také jako trubka e-tube.

3D a kruhové pohyby, robotické aplikace

triflex® R

triflex® R
roboty 3D e-chain®

Tři verze energetických řetězů: uzavřené, snadno plnitelné nebo v lehké verzi. První volba pro víceosé průmyslové roboty.
easy triflex®

easy triflex®
2D a 3D pohyby

Uzavřené nebo snadno plnitelné. Modulární systém pro komplexní pohyb. Možnost kombinace pohybu po jedné, dvou a třech osách.
triflex®

triflex®
2D a 3D – uzavřené

Uzavřené nebo snadno plnitelné. Modulární systém pro komplexní pohyb. Možnost kombinace pohybu po jedné, dvou a třech osách.
TC new

twisterchain new
kruhové a spirálové pohyby

Nová generace energetických řetězů pro kruhové pohyby až 540° a více. Lepší pevnost a vyšší hmotnosti náplní.
TC

twisterchain
kruhové a spirálové pohyby

Energetické řetězy pro kruhové pohyby až do 540°. Rychlá výměna kabelu. Modulární konstrukce – proměnlivé šířky.
twisterband HD

twisterband HD
vysoce stabilní rotační pohyby

twisterband HD: pevné spojení čep/hák pro vysoká zatížení a dlouhou životnost.
twisterband

twisterband
rotační pohyb až do 7000°

twisterband: nové velikosti, možnost otáčení o 7000° a více. Kompaktní, modulární, cenově výhodné.

Vlnitá hadice a řešení vedení hadice

Energetické řetězy pro čisté prostory e-skin

Energetické řetězy pro čisté prostory e-skin

igus® e-skin je otevíratelná trubka, která se skládá ze dvou dílů.  Provozní teploty +10°C / +50°C.
e-rib

e-rib: výztuž vlnité trubky

Výztuž pro existující systémy s vlnitými trubkami.  Snadné dovybavení, stačí malý instalační prostor a stabilita v případě nezamýšlených pohybů do stran.
PMA ochranné hadice pro kabely

PMA ochrana kabelů: široký výběr trubek a systémů

Na ochranu pružných elektrických kabelů.

Energetický řetěz e-chain® navržený podle principů hygienické konstrukce – splňuje požadavky FDA a zcela bez tření – nedochází k vzájemnému tření materiálů

TH3

Systém TH3 – v souladu s požadavky FDA a bez vzájemného tření materiálů

Vnitřní výška 25,5 mm. Nízké vibrace a velmi nízká hmotnost. Pro vysoce dynamické aplikace; v souladu s principy hygienické konstrukce.

Řešení pro dlouhé pojezdy a speciální řešení

Válečky

Systém rol e-chain®

Dlouhé pojezdy a extrémně vysoké rychlosti pojezdu se zatížením kabelů až 50 kg/m. Jako energetický řetěz s příčkami v každém článku, nebo jako uzavřená trubka
e-tube.
p4

Systém P4: profilový řetěz rol e-chain®, energeticky efektivní

Tiché, otěruvzdorné a bezúdržbové. Pro dlouhé pojezdy 600 m a více, velmi vysoká hmotnost náplně a rychlost.
autoglide

Řada autoglide: speciální řešení pro dlouhé pojezdy

Kombinace systému autoglide a energetických řetězů easy chain®, systém E2/000 a E4.1.
E44HD

E4/4HD – dlouhé pojezdy nebo boční aplikace

Otvíratelné z obou stran. Vnitřní výšky od 32 do 80 mm. Mimořádně vhodné pro boční aplikace a délku pojezdu přes 200 m.
guidelite plus

guidelite plus – systém žlabu

Systém plastového vodicího žlabu odolný proti chemikáliím a korozi
basic flizz®

Basic flizz®: ochrana proti povětrnostním vlivům a nečistotám

Cenově výhodné, úplně uzavřené řešení pro dlouhé pojezdy, např. pro čistírny odpadních vod.
micro flizz®

Systém micro flizz®: kompaktní, tichý a cenově úsporný

Kompaktní, cenově úsporný energetický řetěz. Prostorově úsporný kompletní systém pro bezpečné vedení energie, dat a vzduchu.
Horizontální guidelok

Horizontální guidelok: pro samonosné pojezdy až 50 m

Volný pojezd: mezi kluzné povrchy horní a dolní větve energetického řetězu se neusadí žádné piliny.

guidelok slimline: vyrobené kompletně z plastu

Bezpečné vertikální vedení řetězů e-chains® pro rychlé zakládací a vyjímací systémy.
guidefast

guidefast: rychle smontovatelný jako modulární řešení

Vodicí žlaby guidefast jsou upevněny z boku. Jednoduchá montáž pomocí několika málo různých součástí.
ESD

ESD: vyhněte se tvorbě statického náboje

Otevíratelné energetické řetězy s koncovkami a vnitřním dělením v elektricky vodivém ESD materiálu jsou k dispozici skladem.

e-spool flex – kontinuální napájení ovládacího panelu

e-spool flex 2.0 je verze kabelového bubnu bez sběracího kroužku společnosti igus. Možnost použití kabelů o průměru od 5 mm do 15 mm.
e-spool

e-spool®: víceenergetická cívka

Alternativa ke kabelovému navijáku – snižuje opotřebení kabelů a spolehlivě vede různá média.
magsnap

magsnap: rychlá a jednoduchá instalace

Magnetické uchycení "magsnap" příčníků – úspora prostoru, vedení bez žlabu.
liftband

liftband – pro vertikální aplikace

Alternativy k cik-cak řešení – lehčí a menší instalační prostory.
Pohyblivý konec

Pohyblivý konec FTA

Kompenzace paralelních chyb v případě dlouhých pojezdů.  Malé, lehké a cenově výhodné.
PPDS

PPDS: Systém detekce tlačné/tažné síly

Výpočet tažné/tlačné síly jako bezpečnostní standard.
e2.1

Energetický řetěz na moře: podvodní řešení

Dodávka energie v náročném provozu na mořské dno. Vertikální zavěšené aplikace o délce až
200 m.
RTG spojka

Rubber Tyred Gantry (RTG) – spojka

igus® spojka e-rover pro přístavní jeřáby. Robotické jeřáby s pneumatikami jsou automaticky připojovány k systému energetických řetězů.
Montážní nástroje

Montážní nástroj pro "časté uživatele"

Jednoduché otevírání a zavírání článků řetězů a velká úspora času při montáži.
AX

Řada AX e-chain®: pro aplikace v prostředí s jemným prachem

Vnější dorazy zabraňují akumulaci prachu. Lze kombinovat všechny existující šířky.
classic

Řada "classic" a speciální řešení igus®

Trvale dostupné jsou také starší energetické řetězy. Pro nové konstrukce doporučujeme příslušné nové, strukturně identické řetězy e-chains®.

Žlaby

Systémy vodicích žlabů pro dlouhé pojezdy

Od lehkého a univerzálně použitelného vodicího žlabu "Super Alu" po jednoduchý a cenově výhodný zacvakávací žlab.
Otočné moduly

Otočné moduly – pro kruhové pochyby

Modulární systém igus® pro rychlé rotační aplikace. Integrované odlehčení tahu a vedení kabelů uvnitř vodicího žlabu.
Maximální úhel otáčení 600°.
Prvky pro odlehčení tahu

Prvky pro odlehčení tahu

Svorky pro odlehčení tahu, hřebeny a modulární zástrčkové prvky pro odlehčení tahu.
e-chain®

Kabely chainflex®

Speciální kabely pro energetické řetězy: nejmenší poloměry ohybu, různé materiály pláště, testováno v řetězech e-chains® až na 30 milionů cyklů.

Katalog energetických řetězů

Katalog energetických řetězů si můžete stáhnout online!
 ► Stáhnout zde (PDF)

Objednat vzorek energetického řetězu

Objednejte si bezplatný vzorek a udělejte si co nejlepší představu.

Konfigurátory energetických řetězů

Nakonfigurujte si energetické řetězy jednoduše a pohodlně online nebo si vyžádejte individuální projekt od našeho experta.

Recyklační program

Požádejte společnost igus, aby za vás zrecyklovala energetické řetězy, bez ohledu na výrobce. Jak to funguje?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH