igubal® - Technické údaje


Kulová pouzdra igubal® vyrobená z materiálu iglidur® W300

Kulové pouzdro standardních kulových ložisek je vyrobené z materiálu iglidur® W300, který vyniká nejnižším koeficientem tření a mimořádně nízkým účinkem trhavého posunu. Tato druhá vlastnost je obzvláště důležitá při nízkém zatížení a extrémně pomalých pohybech.

Výhody:

Tvárná, avšak termoplastická slitina.

Velmi nízké koeficienty povrchového tření v suchém provozu.

Dlouhé doby obsazení.

Tlumení vibrací

Tuhý při vysokofrekvenčních úhlových pohybech.

Vynikající odolnost proti opotřebení.

Bezúdržbový suchý provoz.

Vynikající odolnost proti chemikáliím.

Vhodný pro rotační, oscilační a lineární pohyby.

Vhodné také pro měkké hřídele.


Pouzdro igubal® vyrobené z materiálů igumid G a iguton G

Standardní pouzdro pro rozměrové řady E a K je vyrobeno z materiálu igumid G, polymeru zesíleného dlouhými vlákny vysoce odolného proti nárazům. Pro aplikace od +80 °C do +200 °C jsou pouzdra rozměrové řady E vyrobena z materiálu iguton G.

Výhody:

Lehké

Ideální protějšek kulových ložisek iglidur® W300 ohledně tření.

vysoká mechanická pevnost

odolná proti nárazům a úderům

odolný proti korozi

odolná proti chemikáliím

tvarově stálá

Tepelně odolné až do +200 °C


X = teplota [°C]
Y = pevnost v tahu v procentech [%]
 
Graf 02: Vliv teploty na maximální pevnost v tahu koncových ložisek hřídele igubal®.
 
igubal® Provozní teplota
  Standard HT verze
Dolní -30 °C -40 °C
Horní, dlouhodobá +80 °C +200 °C
Horní, krátkodobá +120 °C +240 °C
Tabulka 02: Teplotní limity pro ložiskové prvky igubal®
Označení závitu šroubu Rozteč [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
Tabulka 03: Stoupání závitů koncových ložisek hřídele igubal®
Střední Odpor
  Standard HT verze
Alkoholy + to 0 +
Uhlovodíky + +
Tuky, oleje, bez přísad + +
Paliva + +
Ředěné kyseliny 0 to - + to 0
Silné kyseliny - + až -
Zředěné zásady + +
Silné zásady 0 +
+ odolný   0 podmíněně odolný-    neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [20 °C]
 
Tabulka 04: Chemická odolnost ložiskových prvků igubal®
Jmenovitý průměr [mm]
Tolerance
  Poklesy měření Zavěšená měření
0 až 3 x,01 x,05
> 3 to 6 x,02 x,07
> 6 to 10 x,02 x,08
> 10 to 18 x,03 x,10
> 18 to 30 x,04 x,12
> 30 to 50 x,05 x,15
Tabulka 05: Tolerance vnitřního průměru kulových prvků
vlevo: nepřiměřený zkušební nástroj, příliš krátké měření
vpravo: špatný zkušební nástroj, skluz měření
Testování tolerance s měřením

Oblasti použití:

Ložiskové prvky igubal® lze použít bez problémů i v náročných podmínkách. Ve vlhkých či mokrých prostředích jsou ložiska odolná proti korozi, proti slabým kyselinám a zásadám. Rozsah provozní teploty činí -40 °C až +200 °C. Odolnost vůči nečistotám a prachu je vynikající.
 
Ložiska řady igubal® lze použít bez těsnění, a to i v prostředích s extrémním znečištěním. To platí i pro jemný prach i hrubé nečistoty.
 

detekovatelný

Části kovového detekovatelného polymerového ložiska igubal® lze ověřovat na přítomnost cizích částic se všemi běžnými parametry použitými v technologii detekce kovu a tak zajistit zdravé potraviny.

Zatížení

Zatížitelnost bezúdržbových ložiskových prvků igubal® je při normální okolní teplotě velmi vysoká. Ložiskové prvky igubal® přejímají vysoké síly a zároveň váží pouze jednu pětinu běžného kovového ložiskového pláště. Plastový materiál dvojdílného ložiska může na rozdíl od oceli absorbovat vibrace, z čehož vyplývají vynikající tlumicí vlastnosti.
 
Přesto se musí u aplikací vzít v úvahu vlastnosti specifické pro plasty, jako jsou například závislost na teplotě a kreepové chování. Proto by se měla v konkrétních případech kontrolovat nosnost ložisek pro kloubové hlavice speciálním testem s vysokými konstantními zatíženími, s pomalými zatíženími a při vyšších teplotách.
 

Koeficienty povrchového tření a rychlosti

Důležitou předností bezúdržbových ložiskových prvků igubal® je fakt, že v kulovém pouzdru iglidur® W300 dochází přímo k rychlému rotačnímu pohybu upevněné hřídele. Předností tohoto plastového/ocelového kluzného ložiska je to, že vysokých rychlostí lze dosáhnout v suchém provozu. Při zvážení radiálního zatížení lze dosáhnout maximálních rotačních obvodových rychlostí do 0,5 m/s.

Úhlové pohyby kulového ložiska naproti tomu probíhají na kulovitém vnějším průměru kulového pouzdra.

Bezúdržbové ložiskové prvky igubal® nahodile umožňují lineární pohyby hřídele.

Provozní teploty

Ložiskové prvky igubal® se používají v teplotním rozmezí od -30 °C do +80 °C. Verzi HT lze při teplotě +200 °C používat nepřetržitě. Tabulka 02 ukazuje vliv teploty na únosnost ložiskových prvků igubal®.
 

Odolnost proti chemikáliím

Ložiskové pouzdro iglidur® W300 a plášť igumid G jsou odolné proti slabým zásadám, slabým kyselinám i proti palivům a všem typům lubrikantů. Absorpce vlhkosti u igubal® činí přibližně 1,3 % v běžných klimatických podmínkách. Limit nasycení ve vodě je 6,5 %. To je třeba brát v potaz podle vlivů prostředí. Verzi HT lze používat pro vyšší odolnost proti chemikáliím.
 

Radioaktivní záření

Samostavná ložiska igubal® jsou odolná proti radiačnímu záření až do intenzity 3 x 102 Gy.

Odolnost proti UV záření

Odolnost proti korozi ložiskových prvků igubal® je činí zvláště vhodnými pro venkovní použití. Ložiskové prvky igubal® jsou trvale odolné proti UV záření. Mírná změna zabarvení (tmavé) v důsledku UV záření a dalších povětrnostních vlivů neovlivňuje mechanické, elektrické ani tepelné vlastnosti.

Tolerance

Prvky ložisek igubal® mohou být použity s různými tolerancemi pro každou aplikaci. Jsou navržena s velkou vůlí ve standardním produktu, což umožňuje bezpečný provoz i při vysokých obvodových rychlostech. Vrtání vnitřního prstence má toleranci podle E10. Hřídele by měly mít tolerance mezi h6 a h9. Tolerance jsou uvedeny v tabulce. Kontaktujte nás v případě, že požadujete nižší nebo jiné nosné tolerance.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH