Tech up & cost down
motion plastics pro
technologie kolejnic

Samomazné a oheň retardující součásti pro železniční technologie

Veřejná doprava představuje důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí. Aby bylo cestování vlakem pro lidi atraktivnější, musí se bezvadná železniční síť a funkční vlaky stát pravidlem, nikoli výjimkou. V těchto aplikacích jsou vyžadovány odolné součásti, které splňují vysoké požadavky na kvalitu. Mezi ně patří například  normy protipožární ochrany EN 45545 nebo NFPA 130. Naše produkty motion plastics tyto požadavky splňují. Navíc nevyžadují mazání, což minimalizuje úsilí a náklady vynaložené na údržbu. Tento faktor je tedy důležitý, neboť cestování vlakem musí být cenově výhodné, aby bylo atraktivní.

Výhody produktů igus:

  • Bezúdržbové použití 24/7
  • Tichý, hladký provoz
  • Nízká cena
  • Rychlé doručení
  • Snadná instalace
  • Kompletní systém nebo individuální součásti bez minimálního objednacího množství
  • Predikovatelná životnost
Tech up Cost down

Novinky pro rok 2022

Zlepšete pohyblivé aplikace – novinky pro rok 2022

Tři nejlepší inovace pro železniční technologii, stručně vysvětlené naším vedoucím pro toto odvětví během necelých dvou minut. Součástí je také ložiskový domeček igubal s mimořádně kompaktní konstrukcí.
▲ Tech up
  • Ušetřete instalační prostor a usnadněte si instalaci díky šroubovému spojení zespodu
  • Průměry 20 mm, 25 mm a 30 mm
▼ Cost down
  • Vyměnitelné kulové ložisko
  • Vhodné pro všechny typy pouzder a průměry
Teplotně odolné tribologické vlákno s ještě lepším zpracováním
Chemicky odolné a vysoce pevné kluzné ložisko
Program trvale udržitelných kluzných ložisek ECO vyrobených z recyklovaného granulátu

Zobrazily se vám všechny novinky pro rok 2022? Přehled najdete zde.

Oranžový pruh

Technologie vodicího šroubu v oblasti železničních technologií

Provoz 24/7 bez nutnosti mazání nebo údržby

Tech up: O 25 % menší opotřebení, o 30 % delší životnost díky asymetrickému vláknu a o 88 % nižší hmotnost
Cost down: O 50,9 % cenově výhodnější ve srovnání s kovovými maticemi vodicího šroubu

Více informací najdete zde

Velká krabice se vzorky motion plastics

Jednoduchá možnost všechno si vyzkoušet: Koutek igus vám poskytne přístup k nejnovějším produktům motion plastics přizpůsobeným přímo pro vaše průmyslové odvětví. 
 
Koutek vám přivezeme, na požádání smontujeme a naplníme jednotlivé části produkty dle vašeho výběru. Nebo si ho můžete rozložit sami. Buď jako trvalou výstavku, nebo pouze na dobu určitou.
Objednejte si nyní zdarma

Oblasti využití


Řešení pro osobní dopravu

  • Řada produktů igus splňuje bezpečnostní úroveň 3 podle normy DIN EN 45545 nebo NFPA 130
  • Speciální materiály kluzných ložisek také splňují sady požadavků R22 a R23, zatímco některé kabely splňují požadavky R15 a R16
  • Životnost lze vypočítat pomocí bezplatných on-line nástrojů
  • Produkty igus se vyznačují nízkou hmotností
  • Bezúdržbová technologie ložiska s tlumením vibrací bez jakéhokoli dalšího mazání
  • Vysoká teplotní odolnost od -50 °C do +170 °C

Řešení pro nákladní dopravu

  • Odolné produkty, životnost lze vypočítat pomocí bezplatných on-line nástrojů
  • Vhodné pro vyšší zatížení
  • Chemická odolnost (soli, chemikálie, olej atd.)
  • Odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • Bezúdržbová technologie ložiska s tlumením vibrací bez jakéhokoli dalšího mazání
Krabice se vzorky pro železniční technologii
Krabice se vzorky pro nákladní dopravu

Krabice se vzorky pro osobní dopravu

Krabice se vzorky obsahuje tyčový materiál iglidur, vodicí šroub dryspin, kluzná ložiska iglidur, samoseřizovací ložisko igubal, kabely chainflex a řetěz e-chain.
Objednejte si nyní zdarma!

Krabice se vzorky pro nákladní dopravu

Krabice se vzorky pro nákladní dopravu obsahuje různá kluzná ložiska iglidur, samoseřizovací ložisko igubal, kluznou podložku chainflex a tyčový materiál iglidur.  

Cenově výhodné polymerové produkty igus pro technologii kolejnic

Kluzná ložiska iglidur RW370 GV0 a J350

Kluzná ložiska pro vysoké teploty

  • EN 45545 HL3
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • iglidur RW370: splňuje sadu požadavků R22/R23
  • iglidur G V0: splňuje sadu požadavků R24
  • iglidur J350 s vysokou rozměrovou stabilitou v nepřetržitém provozu do teploty +180 °C
Ovládací kabel CF9.UL

Ovládací kabely pro kompaktní dveře

  • Robustní a odolné díky vnějšímu plášti z TPE
  • Vhodné pro omezený instalační prostor
  • Záruka až 36 měsíců
  • Ovládací kabel CF9.UL
Systém dodávky energie E2 micro

Řetězy e-chain easychain a E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Tichý a hladký provoz
  • easychain: snadné plnění, pro vysoká zrychlení
  • E2 micro: malé vnitřní výšky a poloměry ohybu, vysoká torzní odolnost
Vodicí šroub se závitem s vysokým stoupáním dryspin®

Vřetenové matice iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • V trapézových závitech a závitech s vysokým stoupáním, válcová konstrukce nebo jako příruba
  • Tichý provoz bez vibrací
Plošinový tyčový materiál iglidur® RW370

Kluzné destičky iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Nízký koeficient tření
Zaoblená tyč iglidur® RW370

Zaoblená tyč iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Nízký koeficient tření
Vlákno iglidur® RW370

Vlákno iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Lze zpracovat pomocí vysokoteplotní 3D tiskárny
  • Pevnost v ohybu 91 MPa
e-rib

Výztuž vlnité trubky e-rib

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Stabilita zabraňuje bočnímu pohybu
  • Vhodné pro hadice všech výrobců
Hadice PMA

Vlnitá trubka

  • EN 45545 HL2 na vyžádání
  • PMAFLEX: různé druhy instalace pro technologicky náročné aplikace
  • PMAFIX: připojovací koncovky s patentovaným bezpečnostním pojistným systémem

Úspěšné příběhy


Testováno ve zkušební laboratoři pro použití v reálném světě

Všechny produkty jsou testovány ve zkušební laboratoři igus, která je největší zkušební laboratoří v tomto odvětví, a to v reálných podmínkách s ohledem na opotřebení a odolnost. To umožňuje přesné stanovení životnosti jednotlivých produktů.
 
Společnost igus na požádání provádí zákaznické testy, jejichž cílem je otestovat použití produktů ve zcela jedinečných podmínkách.
Více informací

Více informací

Brožura s produkty v oblasti železničních technologií

Důležité informace o našich produktech a službách
Stáhnout nyní

Online nástroje igus

Nakonfigurujte si požadovaný produkt online, vypočtěte jeho životnost a snižte procesní náklady
Přejít na nástroje


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH