Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Sérii T3.29 - Řetěz, s příčkou na každém dalším článku.
1. Bočnice z jednoho dílu
2. Ideální pro vysoké zrychlení a rychlosti
3. Úhelníkový držák pro umístění vázací desky s odlehčením tahu
4. Trojdílná konstrukce
5. Zkráceno podle „požadavku“
6. K dispozici příslušenství jako vnitřní dělení, odlehčení tahu
7. Předvídatelná životnost
8. Prakticky žádný polygonální efekt
Vnitřní šířka Bi: 30 to 120 mm
Poloměr ohybu R: 38 mm
Rozteč: 22 mm každý článek = 46 článků / m (1005 mm)
A = pohyblivý konec | B = pevný konec
Rozteč: 15 mm
články na m: 67 článků / 1005 mm
pojezd: S
Délka řetězu = S/2 + K
Z = vzdálenost od příčníků (standardně: každý 4. článek řetězu, jiné vzdálenosti na vyžádání)