Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série R8840HD - Trubka, uzavřený
1. Velmi vysoká stabilita díky systému „jazýčku a drážky“
2. Velmi vysoká torzní tuhost
3. Vysoká tahová stabilita (o 20 % vyšší pevnost v tahu než u série 4040)
4. Velmi široké kluzné povrchy, nízké opotřebení
5. Uzavřené a otevřené prostory je možné kombinovat
6. Víko pro e-tube lze otočit a vyjmout
7. Široký rozsah forem vnitřního dělení
8. Příčníky pro řetěz e-chain® mohou být odstraněny na obou stranách
9. Široké plastové příčníky – šetrné ke kabelům
10. Robustní ocelové montážní konzoly
Vnitřní šířka Bi: 25 až 462 mm
Poloměr ohybu R: 55 až 500 mm
Rozteč: 46 mm/článek = 11 článků/m