VOH: ohebné, velmi těžké, vlnité trubice
VOH - vhodné pouze pro statické aplikace!
Robustní konstrukce dává trubce PMAFLEX typu VOH vynikající odolnost proti nárazu a systémovou pevnost v tahu. V USA Na americkém trhu je tento typ trubky také přípustný pro venkovní instalace na stroje a systémy (z NW17). Produkt nabízí nejvyšší mechanickou ochranu s vynikajícími vlastnostmi zpomalovače hoření.
Charakteristiky:
- Speciálně modifikovaný polyamid 6
- Velmi dobré samozhášení
- Bez obsahu halogenů a kadmia
- Vysoká odolnost proti nárazům a roztržení
- Vysoká přirozená tuhost a pevnost v tlaku
- Teplotní rozsah: -40 °C až +105 °Ckrátkodobý: +150 °C
- Chemická odolnost: paliva, minerální oleje, tuky, alkálie, slabé kyseliny a zásady atd.