PMAFIX VWD: pravoúhlé připojovací prvky
Tyto typy konektorů PMAFIX jsou vhodné v širokém rozmezí aplikací ve spojení s rýhovanými trubkami PMAFLEX a umožňuje nejvyšší bezpečnost a utěsnění.
Charakteristiky:
- Vyrobeny z vysoce kvalitního polyamidu
- Samozhášivé, bez obsahu halogenů, fosforu a kadmia
- Vynikající rázová odolnost
- Rozsah teplot: -40 °C až +105 °C, krátkodobě až do 160 °C.
- Rozsah dodávky IP66: Uchycení se zkompletovanými univerzálními bezpečnostními zámky (AFN2), IP68: Uchycení s oválnými zámky (OVN2), trubkou a závitovým těsněním (NVN3, SVN4)