PMAFLEX PIS/PIH: Vysoce ohebné, středně vlnité trubice
I-PIS/PIH – doporučení pro vysoce flexibilní aplikace
Tyto vysoce flexibilní produkty se hlavně používají v automatizaci a v silně pohyblivých připojeních ve všeobecném strojírenství. Díky vynikajícím materiálovým vlastnostem, jsou trubky vhodné zejména pro venkovní aplikace, kde jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření (UV) .
Charakteristiky:
- Speciálně modifikovaný polyamid 12
- PIS: střední (jmenovitá světlost 07 až 48) - PIH: náročné (jmenovitá světlost 56 až 125)
- Samozhášecí
- Bez obsahu halogenů a kadmia
- Dobré mechanické vlastnosti i při nízkých teplotách
- Teplotní rozsah: -50 °C až +95 °Ckrátkodobý:+150 °C
- Chemická odolnost: paliva, minerální oleje, tuky, alkálie, kyseliny a zásady atd.