Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série Z26.3 – e-chain, u vnitřního poloměru
1. Možné torzní pohyby
2. Velké kolíky - dlouhá životnost
3. Úspora vnitřního kabelového prostoru
4. Montážní konzola s integrovaným
možným odlehčením tahu
5. Varianta E, výplň ve vnějším poloměru
6. Možnost Z, plněné ve vnitřním poloměru
7. Vnější povrch odpuzující nečistoty
8.Velmi snadné plnění
9. K dispozici s 1-, 2- nebo 3komorovým systémem (integrovaně lisovaný vícekomorový systém pro oddělené pokládání kabelu)
Série Z26 )
Řada Z26.2
10. "Konstrukce tlačítka" drží články pohromadě
Dostupné vnitřní šířky: 2 x 48 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 63–250 mm
Rozteč: 56 mm na článek = 18 článků/m