[[Pro nové návrhy doporučujeme nové technicky optimalizované e-chain® Série E4.28 z modulární sady igus® E4.1.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na svůj kontakt v igus®. Děkujeme za vaše pochopení
k sérii E4.28
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 220 - Řetěz, s opěrami každého článku
1. Opěry v E-Chain® jsou odstranitelné na obou stranách
2. Šířka šetrná ke kabelům pro plastové opěry
3. Doraz s "brzdou" pro snížení hluku
4. Lze kombinovat uzavřené a otevřené styly
5. Kryty na závěsech, otevírané vycvaknutím - E-Tube.
6. Optimalizované kluzné povrchy
7. Více možností vnitřního oddělení
8. Montážní konzola KMA s možností "celkového" upevnění
9. K dispozici tuhé nebo otočné montážní konzoly
10. Do upevňovací objímky lze integrovat odlehčení
11. Případně k dispozici s reverzními/oboustrannými poloměry ohybu RBR
E4/00-NC = e-chain® také k dispozici bez předpětí
K dispozici vnitřní šířky Bi: 40 až 300 mm
K dispozici poloměry ohybu R: 55 až 250 mm
Rozteč: 46 mm/článek = 22 článků/m