Změna jazyka :

Kabel měřicího systému se obvykle nachází na každé pohonné jednotce a má jasně zelenou barvu. Tato barva pochází ze systému DESINA a nyní je zavedena i mimo obráběcí stroj. Používá se pro zpětnou vazbu signálu ze systému snímače do měniče frekvence a někdy se nazývá kabel tacho nebo kabel snímače. Obsahuje mnoho datových vodičů pro přenos signálu. Různé signály generované snímačem představují přesný pohyb motoru a jsou přenášeny spolu s ním. Kabel však zpravidla nejen přenáší data systému snímače, ale také napájí snímač.

Rozdíly v konstrukci podle výrobce
Na trhu existují různí výrobci měřicích systémů. Rozdíly mezi dodavateli se projevují i v konstrukci kabelů, kde jsme elektricky shodní. Kombinace průřezů vodičů, identifikace žil a také stínění prvků se v závislosti na výrobci výrazně liší. Ve společnosti igus®, přizpůsobujeme důležité prvky, jako je vnější plášť, stínění, vnitřní plášť a mnoho dalších, pohybu v energetickém řetězci. To nám umožňuje dosáhnout optimální životnosti.

DriveCliq - standard od společnosti Siemens
DriveCliq je rozhraní digitálního enkodéru od společnosti Siemens. Tento standard je nyní otevřeně přístupný a mohou jej používat i další výrobci. Na rozdíl od obvyklých snímačů dřívějších generací je tento systém snímačů vybaven ethernetovým prvkem CAT5 a dvěma silnějšími napájecími vodiči. Pro připojení se zpravidla používá konektorové řešení od společnosti Yamaichi, které přenáší data podobně jako konektor RJ45, ale pojme také napájecí kontakty napravo a nalevo od zářezu. Tato čelní strana konektoru je umístěna v krytu s krytím IP20 pro rozváděč nebo v krytu s krytím IP65 pro pole. Mezitím se mezi konektory stále více prosazuje také řešení M12, protože je robustnější a kompaktnější a také odpadá nutnost použití propojovací spojky, která je velmi drahá.

DriveCliq - standard pro obráběcí stroje
Před několika lety došlo k zásadnímu přechodu z konvenčních analogových systémů snímačů na tehdy novou technologii DriveCliq. Zde jsme mohli poskytnout podporu při implementaci pro významné zákazníky, jako je například společnost WALDRICH z Coburgu. Problémy vyvstaly s novou technologií konektorů ve spojení s dlouhými kabely. Společně jsme vyvinuli řešení pro extrémně robustní kruhový signální konektor M23, který byl z hlediska zpracovatelnosti a přenosu dat výrazně lepší než původní řešení. Pokud tedy i vy hledáte řešení, které dnes není k dispozici v katalogu, přijďte za námi a my vám slibujeme, že se na vaši aplikaci podíváme zblízka.

vnitřní plášť - proč je důležitý při dlouhých cestách a malých poloměrech
Vnitřní plášť mezi konstrukcí jádra a křídlem je jedinečným konstrukčním detailem našich špičkových kabelů. Chrání a vede citlivé jádro a podpírá kluzák. Obojí je nesmírně důležité jak při dlouhých cestách, tak při malých poloměrech ohybu. Právě zde na kabel působí nejextrémnější síly.
Ještě jste nenašli ten správný?
Znáte již náš online nástroj?
Snadné vyhledání, výběr správného typu, výpočet životnosti a online objednávka

Vyhledávač produktů
Rychle najděte přesně ten správný kabel

kalkulačka životnosti
Výpočet životnosti jakéhokoli kabelu chainflex®

Kalkulačka příplatku za měď
Výpočet denního příplatku za měď

Konfigurátor pro kabely na míru
Konfigurace kabelu na míru za pouhé 3 minuty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h