Změna jazyka :
"Dnes můžeme říci, že se osvědčují. Zatím jsme neměli žádné stížnosti."
Franz Eckert, vedoucí konstrukce, o rozhodnutí použít ložiska iglidur®.
Lineární kluzná ložiska JUM z materiálu iglidur® J ukazují svou sílu v oblasti nastavení hloubky uložení, což je čistě lineární pohyb. Díky speciální struktuře pásu jsou předurčena pro lineární pohyby, mají nízký součinitel tření a díky nerezové oceli jako partnerskému ložisku mají dlouhodobě velmi dobré provozní a hlukové vlastnosti. "V žádném bodě nedochází k obávanému efektu prokluzování," říká vedoucí konstrukce a zdůrazňuje klíčový aspekt. "Všechna nastavení fungují spolehlivě a tiše."
Dalším pozitivním aspektem je absence mazání. Vysoce kvalitní kancelářská židle je k dispozici v bezpočtu variant a je montována přímo ve firmě podle zadání zákazníka. "Protože montér již nemusí nic mazat, snižuje se riziko nechtěného znečištění velmi kvalitního čalounění sedáku nebo opěradla," komentuje Eckert.

Corinna Graf (Nowy Styl) a Bernhard Hofstetter (igus) s inovativním designem kancelářské židle Galileo
V manažerské židli, která je na trhu od roku 2006, jsou použita pouze standardní kluzná ložiska z rozsáhlého modulárního systému igus®, který má téměř pro každou aplikaci vhodné ložisko. Speciálním řešením kluzných ložisek je třeba se od počátku vyhnout, aby bylo možné soustředit se na hlavní problém - ergonomii křesla. Před zahájením vývoje proběhlo rozsáhlé vzorkování a technické konzultace.
Ložisko pak bylo podrobeno řadě testů na našem vlastním zkušebním zařízení. Hlavní důraz byl přitom kladen na hladký chod, nízkou hladinu hluku, robustnost a odolnost. "Ale teprve skutečné použití na místě ukáže, zda jsou všechny požadavky splněny," říká Eckert. "Dnes můžeme říci, že se osvědčují. Zatím jsme nezaznamenali žádné stížnosti." Rozhodnutí pro plastová ložiska se vyplatilo i z hlediska hospodárnosti. Úspory dosažené používáním ložisek igus® se odhadují na přibližně 50 procent.
Zde najdete použité produkty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h