iglidur® A181 - Údaje materiálu

Tabulka materiálů

Obecné vlastnosti Jednotka iglidur® A181 testovací metoda
Hustota g/cm³ 1,38
Barva modrá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C / 50 % R. H. % hmotnosti 0,2 DIN 53495
Max. absorpce vody % hmotnosti 1,3
Koeficient povrchového tření, dynamický vůči oceli µ 0,10 - 0,21
hodnoty pv (za sucha) MPa x m/s 0,31

Mechanické vlastnosti
E-modul pro ohyb MPa 1.913 DIN 53457
Mez pevnosti v tahu při +20°C MPa 48 DIN 53452
pevnost v tlaku MPa 60
Maximální doporučený povrchový tlak (20 °C) MPa 31
Tvrdost dle Shorea 76 DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +90
Max. krátkodobě působící teplota °C +110
Minimální aplikační teplota °C -50
termální / tepelná vodivost [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifický odpor v přímém směru Ωcm < 1012 DIN IEC 93
povrchový odpor Ω < 1012 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálové vlastnosti


 
 
Obr. 01: Přípustné hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® A181 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelové hřídeli při +20 °C instalované v ocelovém pouzdru.
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]

 
Díky svým technickým charakteristikám a shodě s platnými předpisy jsou kluzná ložiska iglidur® A181 předurčena pro použití v potravinářských aplikacích. Jako přímo srovnatelný s iglidur® A180 s ohledem na odolnost k teplotě a médiím představuje iglidur® A181 další vylepšení, pokud jde o odolnost k opotřebení ve většině aplikací.

Obrázek 02: Maximální doporučený povrchový tlak závisí na teplotě (31 MPa až +20 °C)
 
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Obrázek 03: Deformace při zatížení a různých teplotách
 
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]

Mechanické vlastnosti

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® A181 snižuje. Obr. 02 tento vztah objasňuje. Maximální doporučený povrchový tlak představuje pouze jeden z mechanických parametrů materiálu. Nelze z něho vyvozovat závěry ohledně tribologických vlastností.
 
Obrázek 03 ukazuje elastickou deformaci materiálu iglidur® A181 s radiálními zatíženími.

m/s rotující kývání Lineární
Konstantní 0,8 0,6 3,5
Krátkodobá 1,2 1,0 5,0
Tabulka 02: Maximální rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

iglidur® A181 byl vyvinutý pro nízké obvodové rychlosti. Pro nepřetržité aplikace v suchém provozu jsou přípustné maximální rychlosti do 0,8 m/s (rotační) a 3,5 m/s (lineární). Hodnoty specifikované v tabulce 02 uvádějí limity, na které se zvýší dlouhodobé přípustné teploty v důsledku třecího tepla. V praxi jsou nejsou tyto mezní hodnoty vždy dosaženy v důsledku interakcí.

iglidur® A181 Teplota aplikace
Dolní - 50 °C
Horní, dlouhodobá + 90 °C
Horní, krátkodobá + 110 °C
Další zajištění axiálně + 60 °C
Tabulka 03: Teplotní limity

Teploty

Horní dlouhodobě přípustná teplota použití +90 °C umožňuje nejrůznější aplikace v potravinářském průmyslu. Jak znázorňuje obr. 02, pevnost v tlaku klesá se zvyšujícími se teplotami. Při stanovování teploty je také třeba vzít v úvahu další zvýšení teploty ložiskového systému vlivem tření. Při teplotách vyšších než +60 °C se doporučuje přídavné zajištění.

Obrázek 04: Koeficienty tření závisejí na povrchové rychlosti, p = 1 MPa
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = koeficient tření μ
Obrázek 05: Koeficienty tření závisejí na zatížení, v = 0,01 m/s
 
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Koeficienty tření a odolnosti proti opotřebení se mění s aplikačními parametry (obr. 04 a 05). U kluzných ložisek iglidur® A181 je změna koeficientu tření µ v závislosti na povrchové rychlosti a povrchové úpravě hřídele pouze nevýrazná.
iglidur® A181 Bez mazání mazací tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,10 - 0,21 0,08 0,03 0,04

Tabulka 04: Koeficient tření na oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Obr. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90

Mtariály hřídelí

Obrázek 06 znázorňuje souhrn výsledků testů kluzných ložisek iglidur® A181 s různými materiály hřídelí. V potravinářském průmyslu se klade zvláštní důraz na typy hřídelí odolné vůči korozi. Obr. 06 ukazuje, že nižších hodnot opotřebení lze dosáhnout zejména v kombinaci s těmito hřídelemi. Na rozdíl od spousty materiálů iglidur® roste rychlost opotřebení při rotaci s jinak identickými parametry (diagram 07).
Obr. 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Obr. 07: Opotřebení při oscilačních a rotačních aplikacích s materiálem hřídele Cf53 v závislosti
 
A = rotace
B = oscilace na zatížení
 
X = zatížení [MPa]
Y = opotřebení [μm/km]
 

Střední Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady + to 0
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
Všechny specifikace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: odolnost k chemikáliím


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru < 1012 Ωcm
Povrchový odpor [Ω] < 1012 Ω
Ložiska iglidur® A181 jsou elektricky izolovaná.

Tabulka chemické odolnosti

Ložiska iglidur® A181 lze použít při různých podmínkách prostředí a v kontaktu s celou řadou chemikálií. Tabulka 05 uvádí přehled chemické odolnosti ložisek iglidur® A181 při pokojové teplotě.

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® A181 jsou odolná proti radiaci až do intenzity záření 2 x 10² Gy.

Oodlnost UV

Ložiska iglidur® A181 jsou trvale odolná proti UV záření.

Podtlak

Při aplikacích ve vakuu může docházet k uvolňování obsažené vlhkosti. Z toho důvodu jsou pouze suchá ložiska vhodná pro vakuum.

Celková absorpce vlhkosti pro iglidur A181
Maximální absorpce vlhkosti
od +23 °C/50 % r. F. 0,2 % hmotnosti
Max. absorpce vody 1,3 % hmotnosti
Tabulka 06: Absorpce vlhkosti

Absorpce vlhkosti

Ložiska iglidur® A181 absorbují až 0,2 % vody z atmosférické vlhkosti (+23 °C, 50% relativní atmosférická vlhkost), při nasycení vodou absorbují 1,3 %.

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® A181
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 to 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Montážní tolerance

Ložiska iglidur® A181 jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci do krytu s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky přizpůsobí toleranci E10.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH