Změna jazyka :
Příklad: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Vzdálenost pohybu: 10 m | poloměr ohybu 75 mm
Označení
Příklad obrázků
číslo dílu
Množství
Jednotlivé díly AG5
2400.07AG5.075.0
110 řetězový článek
Jednotlivé díly AG
2400.07AG.075.0
109 řetězový článek
Kroucené články řetězu
2500.07.075.0
2 články řetězu
Standardní články řetězu
2400.07.075.0
2 články řetězu
montážní konzola pro pohyblivý konec
montážní konzola pro pevný konec
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 kus.
1 kus.
oddělovač
AG.25.2.1
122 kusů.
Ocelové lano
AG5. ROPE.10
11 m
Upevnění lana
Napínací jednotka lana
Držák dráhy pro AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 kus.
1 kus.
28 kusů.
Pevný koncový modul
AG5.FP.2400.07
1 kus.
Horní vedení pojezdu
2400.07AG5.075.OF.0
4 kusy.
Podpěrná deska
919.455
0
Šroubovák
MAT0050145
1 kus.

sběrnicový kabel

kabel motoru
Více informací

iSets
Další kompletní sady energetických řetězců na první pohled

Znalostní báze
Všechny důležité informace o systémech energetických řetězců
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h