Změna jazyka :

Vyšší zatížení a plynulejší chod
S novou generací řetězů twisterchain® new circular chains bylo možné dosáhnout výrazně hladšího chodu v kombinaci s vyšší stabilitou. Twisterchain® new má modulární konstrukci, pokud jde o šířku, výšku a poloměr, a lze jej proto velmi flexibilně použít v aplikacích, kde jsou požadovány rotační pohyby až do 540° a více a také robustní řešení.
Typická průmyslová odvětví a aplikace
Lze otevřít ve vnitřním poloměru

vnitřní výška hi: 32 mm
vnitřní šířka Bi: 87,5 - 150 mm
poloměr ohybu R: 100 - 250 mm
rozteč: 56 mm

vnitřní výška hi: 42 mm
vnitřní šířka Bi: 87,5 - 200 mm
poloměr ohybu R: 100 - 250 mm
rozteč: 67 mm

vnitřní výška hi: 56 mm
vnitřní šířka Bi: 125 - 200 mm
poloměr ohybu R: 150 - 400 mm
rozteč: 91 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h