Změna jazyka :

Jak se chovají energetické řetězce v ropě? Aby společnost igus® odpověděla na tuto otázku zákazníka, testovala ve své vlastní zkušební laboratoři chování e-řetězce řady® B15 v kombinaci s pěti specifikovanými oleji. Energetické řetězy byly provozovány nepřetržitě po dobu 30 dnů a denně byly postřikovány testovanými kapalinami.
Typ řetězu: B15.038.075.0
dráha: 1000 mm
testované cykly: 759,287

Následná tahová zkouška s e-řetězem® speciálně testovaným pro tohoto zákazníka ukázala, že i přes dlouhodobé působení těchto speciálních olejů nedošlo k oslabení max. 11 %.
Další informace
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h