Změna jazyka :
für lange Lebensdauer, hohe Stabilität, Montagefreundlichkeit und Modularität
Mit dem e-kettensystem® E2/000 Energieführungen günstig lösen.
E2/000 - Der Standard für mittlere Belastungen
Guter Zugang, einfach zu befüllen, unverlierbar
Verhindert ungewolltes Öffnen im Betrieb
... max. Haltekraft bis 900 N
... mit Schraubendreher schnell zu öffnen
Hilfreiches Montagewerkzeug
... von 33 auf 2 Sekunden
... einfaches und schnelles Öffnen der e-ketten®
Mit Führungsrinnen und als Rollen e-kette®
... geringer Gleitkoeffizient 0,1 mit E2/000 Rollen e-ketten®
... sicher geführt durch Führungsrinnen aus Aluminium, Stahl oder Vollkunststoff
Als "halbes" und komplett geschlossenes Energierohr lieferbar
... Deckel beidseitig aufschwenkbar
... Im Innenradius zu öffnen und in vielen Größen erhältlich
Einfache Vergrößerung des Innenraums
... Wahlweise im Innen- oder Außenradius zu öffnen, aufschwenkbar
... Geeignet für Schläuche bis max. 80 mm Durchmesser
Lange Lebensdauer und einfache Montage
... Beschleunigungen von 10 m/s² und mehr
... Verfahrwege bis 150 m möglich
Für den Schutz Ihrer Leitung
... heisse Späne bis 850°C können sich nicht einbrennen
... extrem dicht und dennoch einfach zu öffnen
Für noch höhere Lebensdauer der Leitungen durch abgerundetes Design
... Leitungen halten mit Kunststoff-Öffungsstegen am Längsten
... keine plastische Verformung bei Krafteinwirkung von Außen
... ab 1 m, keine Schnittkosten, keine Mindestmengen
... chainflex® hält oder Geld zurück
Für höhere Lebensdauer durch abgerundeten Fuß
... Leitungsverschleiß nahezu halbieren
... weniger Teile, mehr Möglichkeiten
Für maximale Kraftaufnahme und somit hohe Stabilität für große freitragende Längen
... max. Zusatzlast freitragend bis 13 kg/m möglich
... max. freitragende Längen (FLB) 3,0 m (+25% mit dem optionalen XXL-Material)
Dämpft Anschlags- und Abrollgeräusche
... niedrigster Geräuschpegel 42 dB(A)
... viele Serien durch den TÜV Rheinland zertifiziert
Lange Lebensdauer auch bei seitlich gedrehten Anwendungen
... längere Lebensdauer bei seitlich gedrehten Anwendungen
... sichere vertikale Führung auch bei hohen Querbeschleunigungen mit dem guidelok System
Platzsparendes und sicheres chainfix Programm
... Drei mal höhere Zugfestigkeit von igus® chainfix-Schellen
... Auch sicher unter Einfluss von Öl, Kühlmittel, Wasser
Musterbestellung
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h