igus® e-chain system® P4 – profilový řetěz rol e-chain®

Důvody, proč je řada P4 igus® zvláště vhodná pro vysoce dynamické, dlouhé pojezdy.

Spolehlivé, tiché, odolné proti otěru a energeticky efektivní na velmi dlouhých pojezdech o délce až 1 000 m a více. igus® P4 – profilové řetězy rol e-chains® pro velmi vysoké hmotnosti náplně a rychlosti. Zvyšte efektivitu a snižte spotřebu energie se systémem P4 e-chain system®.

Objednejte si bezplatný vzorek!

Objednejte si bezplatný vzorek "systém P4"
a přesvědčte se sami o kvalitě našich produktů.
Objednat objímku P4 nyní

1… Speciální, dělené pastové válce

Optimalizované tribo, dělené plastové kladky pro všechny systémy P4

Vzhledem ke kompenzaci horního a dolního chodu se plastové válce nevalí jeden po druhém, ale kloužou kolem sebe
… velký, rovný kluzný povrch
 
"Srovnání se standardními valivými řetězy e-chains® společnosti igus®: méně hluku a provoz s nízkou hladinou vibrací"

Detaily pracovního principu

Dělený plastový válec

Dělený plastový válec

Protože horní a spodní větve jsou vyrovnány, plastové válce se po sobě nevalí, ale místo toho po sobě kloužou. Válce kloužou po hladké, rovné ploše po celé délce dráhy pojezdu.

Testováno společností igus®

Test 4152 / 3638

Měření hluku a vibrací Optimalizované opotřebení a otěr. Dlouhá životnost, zlepšené provozní charakteristiky, snížený hluk, tlumení. „Záchytný“ válec součástí boční desky.
 

Příklad použití

Systém P4 na kontejnerovém jeřábu

Vedení kabelu pro pohon troleje (130 m) na kontejnerovém jeřábu s valivým řetězem P4.56R. Tichý a spolehlivý systém P4 při rychlosti pojezdu 2,5 m/s a zrychlení 0,5 m/s². Řetěz P4 vede různé kabely igus® chainflex® typu CF300, jednožilový CF330, silový kabel CF34, ovládací kabel CF9 a kabely s optickými vlákny CFLG.

2... Hřebenové rozpěry autoglide

Systém P4 je i při vysokých rychlostech a plnicích hmotnostech (až do 30 kg/m) bezpečně veden hřebenovitými rozpěrami autoglide

Možné rychlosti pojezdu do 10 m/s
...zrychlení na 50 m/s² a více

Detaily pracovního principu

Velké spoje čepy/díry

Rozpěra autoglide P4

Rozpěry autoglide poskytují potřebné vyrovnání mezi horní a spodní větví, takže válce po sobě mohou klouzat.

Testováno společností igus®

Test odolnosti - bezpečné vedení

Ve zkušebně společnosti igus® jsou dlouhodobě testovány i rychlosti do 10 m/s či vyšší

Příklad použití

Systém P4 na manipulačním portálu

Válec P4 řetězu e-chain® P4.42R vydrží i vysoká zrychlení (17 m/s²) a rychlosti (6 m/s) v nepřetržitém provozu tohoto manipulačního portálu

3... Pomůcky proti opotřebení

Pro vysoké rychlosti a vodicí žlaby

... boční podložky proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost

Detaily pracovního principu

Brzdný mechanismus

Povolené opotřebení

Vodicí žlaby vždy ústí do bočního kontaktu. Povolená opotřebení zajišťují dlouhou životnost systému P4 i při vysokých rychlostech.

Testováno společností igus®

Testy opotřebení

Zkoušky otěru v laboratoři igus®. Životnost řetězů e-chain® je zkoušena testy odolnosti.

Příklad použití

Testovací stojan

Zkušební stolice kabelů v laboratoři. Systém P4.42R pojíždění v kluzném režimu při rychlosti 5 m/s na 42m pojezdu při přídavném zatížení 2,5 kg/m.

4… Stejné rozteče

Rozteč článků řetězu s kladkami i bez nich je stejná

… tichý valivý pohyb řetězu e-chain®
… snížený polygonální efekt

Detaily pracovního principu

Nosná deska

Zvláštní konstrukce článků válce

Testováno společností igus®

Stejné rozteče článků řetězu s dosažením tichého valivého pohybu řetězu e-chain® i bez něj.

Příklad použití

Nosič

Nejmenší řetězy od systému P4, P4.32. V provozu, kluzný válec, na 40m pojezdu. Řetěz pracuje při rychlosti 3,5 m/s, při zrychlení 2 m/s².

5... Několik součástek, vyrobené z jednoho materiálu

Rychle smontováno, vysoká dynamika a bez různého rozpínání materiálu

... zrychlení až 784 m/s²
... stejné materiály

Detaily pracovního principu

Nosná deska

Několik součástí

Několik součástek a všechny vyrobené z jednoho materiálu - důležité u vysokého zrychlení, co nejmenší vůle/několik dílů. Stejný materiál je optimální při rozpínání či smršťování materiálu v důsledku teplotních rozdílů.

Testováno společností igus®

Test odolnosti - bezpečné vedení

Ve zkušebně společnosti igus® jsou dlouhodobě testovány i rychlosti do 10 m/s či vyšší

Příklad použití

Námořní výzkumný ústav

Zkušební závod pro optimalizaci pohonů lodí. Gantry táhne modely lodí až rychlostí 4 m/s. Pro zabránění ovlivnění přístrojů na měření citlivosti je důležitý řetěz s nízkými vibracemi e-chain® (systém P4.80R) i při vysokých zrychleních a rychlostech.

6… Konstrukce drážka-jazýček

Pro torzní tuhost v důsledku „bezpečnost pojistky“ a vysoce dynamické, kluzné aplikace

…ideální pro rychlé, dlouhé pojezdy
... ideální pro stranově montované aplikace nebo vysoké torzní síly

Detaily pracovního principu

Konstrukce s perem a drážkou

Konstrukce s perem a drážkou

Bezpečnostní pojistka článků řetězu zajišťuje velmi vysokou torzní stabilitu řetězu e-chain® a chrání články před roztržením vlivem tlačných/tažných sil.

Testováno společností igus®

Test odolnosti - bezpečné vedení

Ve zkušebně společnosti igus® jsou dlouhodobě testovány i rychlosti do 10 m/s či vyšší

Příklad použití

Automatizované ukládání

Systém P4 je zvláště vhodný pro rychlé a dlouhé pojezdy u aplikací ve stísněných prostorech, například průjezdná ulička v automatizovaných systémech ukládání a vyzvedávání nebo mrazicích skladech. igus® také nabízí odpovídající kabely chainflex® ze skladů pro takovéto vysoce dynamické aplikace.

7... Speciální profil článků

Hladký chod díky měkkému odvíjení

... tiché odvíjení řetězu e-chain®, vylepšená instalace

Detaily pracovního principu

Dvojitý zámek

Speciální konstrukce článků

Profil článků umožňuje lepší odvíjení řetězu e-chain® a jednodušší a bezpečnější montáž.

Testováno společností igus®

test pevnosti Profil článků řetězu snižuje polygonový efekt a díky tomu se hladce odvíjí. Dokonce i "hadovitý" typ instalace je tím pozitivně podporován.

Příklad použití

Hladký chod díky měkkému odvíjení

8... Velké spoje čepy/otvory

Vysoké tahové a tlakové síly a menší opotřebení díky přesným tolerancím

...Možnost pojezdů přes 800 m
...zrychlení 50 m/s² a více
 
„Možnost o 30 % větší tažné síly ve srovnání s válcem igus® e-chain® v náročném provozu.“

Detaily pracovního principu

Dvojitý, obdélníkový koncový doraz

Dvojitý, obdélníkový koncový doraz

Nelze mít víc než dva dorazy nebo mohou být stěží synchronizovány. Obdélníková geometrie umožňuje významně lepší rozdělení sil na kulatých dorazech (vzorec pro povrchový tlak, p=F/A). Celé skupina P4 je vybavena dvojitými obdélníkovými dorazy.

Testováno společností igus®

Zkouška pevnosti s materiálem Zwick

Zkoušíme každý systém dodávky energie „zkušebním strojem tahu“ v laboratoři igus® na mez pevnosti v tahu/zlomu, abychom poskytli spolehlivé specifikace max. dodatečného zatížení a nepodepřené délky
Více než 30% pevnost v tahu.

Příklad použití

Systém P4 na kontejnerovém jeřábu

Vedení kabelu pro pohon troleje (118,5 m) na kontejnerovém jeřábu s valivým řetězem P4.56R. Tichý a spolehlivý systém P4 v podmínkách používání při rychlostech pojezdu 240 m/min. P4.56R má přídavné zatížení 2,6 kg/m a je kompletován s následujícími kabely igus® chainflex®, jednožilový CF330 1x25mm², ovládací kabel CF9 12G2.5mm², optický kabel CFLG.12G a datový kabel CF11.

9… brzda hluku

Tlumiče hluku dorazu a kladek

… Systém P4 – hladina hluku 75 dB při rychlosti 6 m/s
… více řad certifikovaných společností TÜV Rheinland
 
"Srovnání se standardním valivým řetězem igus® e-chain®: provozní hladina hluku je nižší zhruba o 6 dB(A) díky vylepšené geometrii válce a článků řetězu"

Detaily pracovního principu

Brzdný mechanismus

Brzdný mechanismus

Jednoduchý, ale extrémně účinný princip. Klínově-trubicový obrys dorazu řetězu e-chain® tlumí hluk dorazu řetězu e-chain®.

Testováno společností igus®

Test hluku

Y= dB(A)

1) 1. profilový řetěz rol e-chains® z roku 1999, laboratorní test, v = 2 m/s

2) Venkovní test, v = 6 m/s
1 m měřicí vzdálenosti

Příklad použití

Test hluku

Měření hluku P4 v laboratoři igus® na dlouhém pojezdu při vůli 1 m na aplikaci.

10...vertikální, obdélníkové dorazy, velké čepy

Pro maximální absorpci a rozdělení sil Tím umožňují vyšší tlačné/tažné síly a zatížení na dlouhých pojezdech (až do 800 m)

… tlačné/tažné síly jsou možné až do 6500 N
„Max.“ přídavná zatížení jsou možná až do 30 kg/m

Detaily pracovního principu

Dvojitý, obdélníkový koncový doraz

Dvojitý, obdélníkový koncový doraz

Nelze mít víc než dva dorazy nebo mohou být stěží synchronizovány. Obdélníková geometrie umožňuje významně lepší rozdělení sil na kulatých dorazech (vzorec pro povrchový tlak, p=F/A). Celé skupina P4 je vybavena dvojitými obdélníkovými dorazy.

Testováno společností igus®

Vertikální doraz, velký čep

Díky posunutí dorazů je síla vedena třemi body, a to dvěma dorazy a velkým čepem, místo aby byla síla absorbována centrálně. Tím se snižuje zatížení jednotlivých prvků, čepů i dorazů, a to účinně až na 1/3.

Příklad použití

Selhání testování v laboratoři igus® a testování ve venkovním prostoru

Zkoušíme každý systém dodávky energie „zkušebním strojem tahu“ v laboratoři igus® na mez pevnosti v tahu/zlomu, abychom poskytli spolehlivé specifikace max. dodatečného zatížení a nepodepřené délky. Ve venkovním prostoru byla dokončena zkušební větev o délce 1 320 km při pojezdu 120 m a rychlosti 6 m/s.

11... Plastové podpěry šetrné ke kabelům

Pro ještě vyšší životnost kabelů procházejících kruhovou konstrukcí

… kabely budou mít delší životnost s plastovými otvíracími rozpěrami
… žádná deformace plastu působením externě použitých sil

Detaily pracovního principu

Rychle odpojitelné příčky

Polymerové podpěry šetrné ke kabelům

Hladký, kabelům příznivý vnitřní obrys a zaoblené podpěry poskytují dlouhou životnost kabelů a hadic. Interakce optimalizovaných tribo plastů otvíracích rozpěr s materiálem pláště instalovaných kabelů vede k nejlepšímu párování životnosti testovaných kabelů.

Testováno společností igus®

Opotřebování kabelu v plastové podpěře:

Materiály pláště z různých materiálů ukazují nejlepší výsledky opotřebení plastových podpěr. Navíc ve srovnání s hliníkovými podpěrami nejsou tyto předmětem deformace plastů při působení vnější nárazové síly.

Příklad použití

HHLA 10 let zavedení igus® chainflex® na kontejnerových jeřábech


12... Vnitřní příčky šetrné ke kabelům

Vyšší životnost díky zaokrouhlené základně

... skoro poloviční opotřebení kabelu
... méně částí, více možností

Detaily pracovního principu

Konstrukce s perem a drážkou

Polymerové podpěry šetrné ke kabelům

Hladký zaoblený profil vhodný pro kabely zajišťuje dlouhou životnost kabelů a hadic. Kromě toho je nyní možné namontovat lepší vnitřní separátory, které jsou vhodné pro kabely, s menším množstvím standardizovaných komponentů.

Testováno společností igus®

Testy opotřebení

S novými zaoblenými příčkami je opotřebení kabelů téměř poloviční.
 
Test 3748Příčka 301 v porovnání s novou verzí 45.1.
Odpovídající pár plastu a materiálu pláště se také ukazuje jako nejlepší v této oblasti.

Příklad použití

V tomto případě pomáhají kulaté plastové otvírací rozpěry prodloužit životnost kabelu.

13… nosné desky

Pro dlouhou životnost na dlouhých pojezdech

… provozní výkon zaručen na 10 000 km a více
… pro dlouhé pojezdy a prodlouženou životnost
 
„Ve srovnání se standardními řetězy e-chain® válců igus®: o 20% klouzavější povrch“

Detaily pracovního principu

Polymerové podpěry šetrné ke kabelům

Nosná deska

Testováno společností igus®

Každý řetěz e-chain® ujede na dlouhém pojezdu alespoň 10.000 km - často mnohem více. Je to "slib", který plníme již mnoho let.

Příklad použití

Dlouhé provozní doby

Použití systému P4 v systému dodávky energie u stohovače kontejnerů. Pojezdy P4.56R při rychlosti 3,3 m/s a zrychlení 0,3 m/s², v rozsahu vzdálenosti 112 m. Systém vede 3 kabely středního napětí igus CFCRANE 1x50mm², jeden jednožilový CF330 1x120mm², jeden CF10 7G1.5 a optický kabel CFLG.12G.

14... 1 354 kabelů chainflex® a více než 4 600 zkompletovaných řídicích kabelů na skladě

Modularita systémů igus® usnadňuje pohodlné rozšiřování, zkracování, zvětšování a vyměňování.

...od 1 metru, žádné poplatky za seříznutí, žádné minimální objednací množství
... buď bude chainflex® fungovat, nebo platí 36 měsíční záruka

Detaily pracovního principu

Různorodost kabelů

Různorodost kabelů

Pružné kabely v řetězech e-chain® vyžadují individuální specifikace, aby vydržely spoustu cyklů, vysoké rychlosti a zrychlení, ale také náročné podmínky prostředí. Elektromagnetická bezpečnost a splnění norem a směrnic, jako jsou NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus a Profibus, jsou dnes rovněž nezbytným požadavkem. Řada igus® chainflex® zahrnuje ovládací kabely kompatibilní s energetickými řetězy, servokabely, motorové kabely, kabely pro střední napětí, ale také sběrnicové kabely, datové kabely, kabely pro enkodéry a kabely s optickými vlákny.

Testováno společností igus®

Komplexní testy všech kabelů chainflex® v pohybujícím se provozu

Všechny kabely chainflex® jsou vždy testovány v praxi. To znamená v řetězu e-chain® nebo v pohybu, například zde v klimatické komoře igus® při -40 °C.

Příklad použití

Spolehlivá funkce ve všech osách

S 15letou zkušeností s dlouými pojezdy s vysokým počtem cyklů jsou kabely chainflex® dodávány s opletením svazků, odolné proti otěru, výplní, tlakovým extrudovaným vnějším pláštěm. Splňují i nejnáročnější potřeby.

15… Dvojitý zámek

Garantujeme vysokou upínací sílu v jednoduchém, ale bezpečném otevíracím mechanismu

... max. Přídržná síla až 2 700 N
... možnost rychlého otevření šroubovákem

Detaily pracovního principu

Dvojitý zámek

Dvojitý zámek

Osvědčený a velmi bezpečný rychlootvírací systém. Můžete uvolnit příčku dvěma jednoduchými pohyby páky Příčky tak spolehlivě drží i při vysokém plnění a přitom se dají snadno otevřít.

Testováno společností igus®

test pevnosti

Test vytržení

Maximální retenční síla na každém otevíracím příčníku je testována na vytržení za reálných podmínek. Mohou být také vystavený působení oleje nebo jiných kapalin.
 
Test 3577Odpor proti vytažení příčky: > 2700 N

Příklad použití

Systém P4 na dlouhém pojezdu

Profilový valivý řetěz P4.80 na dlouhém pojezdu se třemi rozšiřovacími články a vysokým plněním. Otevírací příčníky spolehlivě uchovávají svazek kabelů v řetězu.

Vzorová objednávka



Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH