Změna jazyka :
Technologie přímého pohonu je dnes důležitou součástí automatizace. Lineární motorové osy pro špičkové polohování jsou stále oblíbenější. Tato vysoce komplexní technologie vyžaduje pro každou aplikaci předem podrobné technické poradenství a odpovídající robustní komponenty pro konstrukci. Například systémy napájení energií a kabely musí zaručit dlouhou životnost i přes extrémní zrychlení. Po několika letech spolupráce s odborníkem na automatizaci HIWIN jsou výsledky pozitivní.
Stroj na řezání trubek, kontrolní stroj, svařovací stroj: Oblasti použití lineárních motorů v detailu
Tyto tři příklady ukazují, že lineární motory lze použít v široké škále aplikací: Zákazník z automobilového průmyslu chtěl řezat trubky z nerezové oceli s otvory. Z optických důvodů neměl řez procházet otvorem, ale mezi dvěma otvory, což se provádí pomocí kamery. Trubka se polohuje pomocí kamery. Skutečná poloha je přenášena v rozsahu 50 mikrosekund. Osa se polohuje na 2 µ v rychlosti 3,5 m/s; zrychlení je v rozsahu 2 g. Přesnost, dynamika a vysoký počet cyklů byly výzvou pro konstrukci. Celý systém s přívodem energie a kabelem pracuje prakticky bez opotřebení - navzdory vysokému množství třísek.
Další aplikace jsou v oblasti kontroly kvality oplatek. Zde se v čistých prostorách používají vysoce přesné XY stoly se vzduchovými ložisky jako předpoklad pro kontrolu povrchu. Stůl se vzduchovými ložisky se zde pohybuje s přesností půl mikronu. Nebo v horizontálním vysokorychlostním svařovacím stroji s topným tělesem pro svařování plastů: Zde se rovněž používají lineární osy s absolutním měřením polohy. Trubky jsou přitlačovány k topným deskám. Pokud je vyvíjen příliš velký tlak, je svazek příliš silný; pokud je vyvíjen příliš malý tlak, nedochází k jeho udržení. To znamená, že musí být aplikován tlak řízený silou bez "tahání za provázek". Dalším argumentem ve prospěch lineárních motorů je kombinace dynamiky a řízení síly.
Zde najdete použité produkty
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h