Změna jazyka :

Monitorování stavu označuje pravidelné nebo nepřetržité zaznamenávání nebo sledování stavu stroje (zejména rotujících součástí nebo pohyblivých aplikací), systému nebo procesu.
Systémy monitorování stavu jsou zásadní pro pochopení chování strojů a jsou nedílnou součástí spolehlivosti zařízení.
Nejúspěšnější příklady uvádějí následující výhody: maximalizace výroby, prodloužení životnosti a snížení nákladů na údržbu.
Ano, s inteligentním senzorem pro sledování stavu i.Sense EC.W můžete nepřetržitě sledovat a zobrazovat stav a odhadovanou zbývající životnost vašeho systému zásobování energií za pouhých několik set eur.
Pro monitorování stavu jsou zapotřebí různé senzory nebo přístup k existujícím zdrojům dat patřícím do systému. To umožňuje zaznamenávat jak mechanické a elektrické faktory, tak i vnější parametry prostředí. Veškerá data ze strojů jsou agregována, vyhodnocena a připravena pro další distribuci nebo zobrazení na dashboardu v bráně/okrajovém zařízení, jako je modul i.Sense.
Všechny signály z jednotlivých komponent monitorování stavu vytvářejí nezbytný datový základ pro koncepce prediktivní údržby, nazývané také preventivní údržba__. Ve společnosti igus je vše, co souvisí s prediktivní údržbou, shrnuto pod pojmem i.Cee ("viz" = I see ahead).
Sběr dat – Analýza dat – Distribuce dat
Wie funktioniert Condition Monitoring mit i.Sense? Das Video zeigt die Möglichkeiten kurz und prägnant auf!

...pravidelné údržbové práce vyžadují úplné zastavení výroby.

...anomálie pohybu nemohou být lidmi včas detekovány.

...rostliny nebo stroje je třeba často nebo nepřetržitě monitorovat...

...systém dodávek energie je obtížně přístupný nebo viditelný...

...údržbářské práce představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost...

...snížit náklady na údržbu a prodloužit životnost...
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h