Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Systém twisterchain®, série TC56
1. Varianta rotačních a spirálových pohybů až do 540°
3. Příčníky se otevírají na vnitřním poloměru
4. Modulární, proměnlivé šířka, výška a poloměr
5. Varianta stabilnějšího a většího přídavného zatížení v důsledku středního článku
6. Velmi dynamický a hladký chod (s novým vodicím kanálem)
AR [mm] |
R150
A1[mm] |
R200
A1[mm] |
R250
A1[mm] |
R300
A1[mm] |
R400
A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Poznámka: Rozměr A1 je stanoven vnějším poloměrem OR (viz výkres)!
Rozměr A1 vždy s tolerancí ± 2,5 mm